Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archiviato

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Soluzione flessibile e sicura Concept System® 59 offre una gamma completa di profili a taglio termico per la realizzazione di finestre in alluminio ad un prezzo accessibile. Il sistema è disponibile in diverse varianti estetiche: Functional, Renaissance, Softline e Hidden Vent (con anta a scomparsa) per adattarsi perfettamente allo stile di ogni abitazione ed edificio. La profondità costruttiva del sistema ne consente l'applicaione anche in costruzioni con muri poco profondi. Inoltre, CS 59 soddisfa i requisiti di protezione contro le effrazioni in classe certificata RC2, per una soluzione flessibile, economica e sicura. Properties Larghezza min. visibile telaio: apertura interna: 51 mm Larghezza min. visibile anta: apertura interna: 33 mm Larghezza min. visibile anta-telaio: apertura interna: 89 mm Larghezza min. visibile telaio: apertura esterna: 17,5 mm Larghezza min. visibile anta: apertura esterna: 76 mm Larghezza min. visibile anta-telaio: apertura esterna: 93,5 mm Larghezza min. visibile profilo a T: 76 mm Altezza max anta: 2400 mm Larghezza max anta: 1400 mm Profondità totale telaio sistema: 50 mm Profondità totale anta sistema: 59 mm Altezza battuta: 25 mm Spessore min vetro telaio: 4 mm Spessore max vetro telaio: 35 mm Spessore min vetro anta: 4 mm Spessore max vetro anta: 35 mm Performance Comfort Tenuta all'aria - pressione max testata: 4 (600 Pa) Tenuta all'acqua: E1200 (1200 Pa) Resistenza al carico vento: C4 (1600 Pa) Sicurezza Resistenza all'effrazione: WK 2 Energy Isolamento termico: 3 W/m²K
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers_window_Concept_system_59
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-19
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)59
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 11 17
    • Titolo OmniClassWindow Frames
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows