Pubblica i tuoi prodotti
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Archiviato

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Concept System® 68 è un sistema universale per finestre, con prestazioni ottime in termini di stabilità, isolamento termico e sicurezza. Questo sistema è disponibile in una grande varietà di stili: Functional, Renaissance, Softline e Hidden Vent (anta a scomparsa) per soddisfare qualsiasi esigenza stilistica negli edifici in cui è installato. Questo sistema offre un’ampia gamma di soluzioni per finestre ad apertura interna ed esterna ed è compatibile con l’unità di ventilazione Reynaers Ventalis. In aggiunta, le finestre realizzate con il sistema CS68 dispongono del sistema antieffrazione Classe 2 e 3 in grado di offrire il massimo livello di sicurezza. Properties Larghezza min. visibile telaio: apertura interna: 51 mm Larghezza min. visibile anta: apertura interna: 33 mm Larghezza min. visibile anta-telaio: apertura interna: 89 mm Larghezza min. visibile telaio: apertura esterna: 17,5 mm Larghezza min. visibile anta: apertura esterna: 76 mm Larghezza min. visibile anta-telaio: apertura esterna: 93.5 mm Larghezza min. visibile profilo a T: 76 mm Altezza max anta: 2400 mm Larghezza max anta: 1700 mm Profondità totale telaio sistema: 59 mm Profondità totale anta sistema: 68 mm Altezza battuta: 25 mm Spessore min vetro telaio: 4 mm Spessore max vetro telaio: 54 mm Spessore min vetro anta: 4 mm Spessore max vetro anta: 54 mm Performance Comfort Tenuta all'aria - pressione max testata: 4 (600 Pa) Tenuta all'acqua: E750 (750 Pa) Resistenza al carico vento: C4 (1600 Pa) Isolamento acustico: 46(-2;-8) dB Sicurezza Resistenza all'effrazione: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Resistenza alle fiamme: EW 30 Energy Isolamento termico: 1,8 W/m²K
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReynaers_window_Concept_system_68
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaWindows Aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-19
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 11 17
    • Titolo OmniClassWindow Frames
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows