uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Caldaria 35 Tech

Unique ref.: Caldaria_55-1_Condensing_Plus_export
Produttore: Robur
Famiglia prodotto: Boilers
Gruppo prodotto: Boiler
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 869
Profondità (mm): 600
Data di pubblicazione: 2021-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (1)

Sistema combinato caldaia a condensazione da esterno e aerotermo interno

Sistema combinato caldaia a condensazione da esterno e aerotermo interno


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 54

Categoria BIMobject: HVAC - Boilers
Classificazione IFC: Boiler
Nome UNSPSC: Boilers
Codice UNSPSC: 401020
Uniclass 1.4 Codice: L75211
Uniclass 1.4 Descrizione: Gas fired boilers
Uniclass 2.0 Codice: PR-60-08-36
Uniclass 2.0 Descrizione: Condensing Boilers
Uniclass 2015 Codice: Pr_60_60_08_34
Uniclass 2015 Descrizione: Gas fired condensing boilers
NBS Reference Codice: 60-08-36
NBS Reference Descrizione: Condensing Boilers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Condensing Boilers
Numero OmniClass: 23-33 11 13
Titolo OmniClass: Condensing Boilers
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
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
HVAC - Boilers

Nome Valore
Heat Flow Rate 34
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Stainless Steel

BIMobject®