Pubblica i tuoi prodotti
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Voce di capitolato
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1111510XX0200
    • Famiglia di prodottoBidets
    • Gruppo di famigliaThe Gap
    • Data di pubblicazione2024-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)355
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inArgentina
    • Prodotto inArgentina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Sud America