Pubblica i tuoi prodotti
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Voce di capitolato
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1251140xx0200
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inArgentina
  • Prodotto inArgentina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Sud America