Pubblica i tuoi prodotti
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico248218xx0
  • Famiglia di prodottoVirginia
  • Gruppo di famigliaBATHS
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inCina
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 11
  • Titolo OmniClassBath Shower Units
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia