Pubblica i tuoi prodotti
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)
ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Voce di capitolato
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico327520xx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)16.75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815