Pubblica i tuoi prodotti
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3275L0xxC
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaOna
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleFINECERAMIC
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks