Pubblica i tuoi prodotti
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
Semi-recessed vitreous china basin
Voce di capitolato
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico32799Sxx0
  • Famiglia di prodottoBasins
  • Gruppo di famigliaDebba
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815