Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
    Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 341730..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with bottom inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 341731..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with side inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 801730..4 The Gap Compact seat and cover for toilet 801732..4 The Gap Soft-closing compact seat and cover for toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico342737xxH
    • Famiglia di prodottoToilets
    • Gruppo di famigliaThe Gap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-03-06
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815