Pubblica i tuoi prodotti
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34275AXX0
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaAtis-V
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)355
  • Profondità (mm)630
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets