Pubblica i tuoi prodotti
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3490R7XXC
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaGeorgia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)745
  • Larghezza (mm)750
  • Profondità (mm)415
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets