Pubblica i tuoi prodotti
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico349486XXD
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaInspira
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)650
  • Larghezza (mm)740
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets