Pubblica i tuoi prodotti
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Voce di capitolato
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico357697XX0
    • Famiglia di prodottoBidets
    • Gruppo di famigliaTura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets