Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray

    Built-in 1300 mm shower tray

    Voce di capitolato
    • This vitreous china 1300 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico373761xx
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaIsland
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)950
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Materiale secondarioPorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures