Pubblica i tuoi prodotti
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Voce di capitolato
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9B8BC00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaEvolution
  • Data di pubblicazione2022-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1285
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures