Pubblica i tuoi prodotti
Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Voce di capitolato
  • Included: 5B9103C00 180/1. Handshower with Rain function. 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5B9403C00
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaStella
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures