Pubblica i tuoi prodotti
LUNA 600 Round mirror
Roca

LUNA 600 Round mirror

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
Round mirror
Voce di capitolato
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812367000
  • Famiglia di prodottoMirrors
  • Gruppo di famigliaLuna
  • Data di pubblicazione2021-05-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings