Pubblica i tuoi prodotti
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816826001
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaCubica
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)49
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201411 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Equipment
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings