Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico851392xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)525
  • Larghezza (mm)505
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets