Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Voce di capitolato
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico851419xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)525
  • Larghezza (mm)505
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets