Pubblica i tuoi prodotti
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Voce di capitolato
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851984XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOptica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)580
    • Larghezza (mm)455
    • Profondità (mm)990
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework