Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Voce di capitolato
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico856541128
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaIsland
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets