Pubblica i tuoi prodotti
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890072020
  • Famiglia di prodottoIn-wall tanks
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)820
  • Larghezza (mm)525
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks