Pubblica i tuoi prodotti
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Duplo In-tank frame. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890078100
  • Famiglia di prodottoIn-wall tanks
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1142
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)474
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks