Pubblica i tuoi prodotti
ISLAND Sistema di installazione Duplo per vaso sospeso
Roca

ISLAND Sistema di installazione Duplo per vaso sospeso

Tale sistema di installazione per vaso sospeso è stato progettato con un'altezza ben precisa in modo tale da poter contenere il coprivaso della collezione Island. Conferisce un tocco di eleganza e armonia alla decorazione del bagno, consentendo di installare per motivi di sicurezza il meccanismo di scarico integrato più in alto rispetto al normale e allineare alla perfezione il coprivaso agli armadi a incasso della collezione. Il sistema, facilmente installabile alla parete di supporto, è compatibile con la piastra di scarico a doppio pulsante della collezione Island (cod. A8164880.., cod. A8164890.. e cod. A8900970..), nonché con il doppio pulsante (cod. A8901900..) della collezione Baia.
Voce di capitolato
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890090400
  • Famiglia di prodottoInstallation systems
  • Gruppo di famigliaIsland
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1190
  • Larghezza (mm)500
Relativo a
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario