Pubblica i tuoi prodotti
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Archiviato

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFCWT657021
  • Famiglia di prodottoTiles
  • Gruppo di famigliaFabric & Tweed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8.7
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)3700
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES