Pubblica i tuoi prodotti
FABRIC Malla Fabric Gris 25x30
Roca
Archiviato

FABRIC Malla Fabric Gris 25x30

Fabric-Tweed
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFCWT6HO021
  • Famiglia di prodottoTiles
  • Gruppo di famigliaFabric & Tweed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-04-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)8.7
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1774
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES