Pubblica i tuoi prodotti
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30
    Roca
    Archiviato

    FABRIC Malla Fabric Grafito 25x30

    Fabric-Tweed
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFCWT6HO101
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaFabric & Tweed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)8.7
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1774
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES