Pubblica i tuoi prodotti
CLIFF Base Negro 30X60R
Roca
Archiviato

CLIFF Base Negro 30X60R

Base Negro
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFKXT657161
  • Famiglia di prodottoTiles
  • Gruppo di famigliaCliff
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8.7
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes