Pubblica i tuoi prodotti
BORNEO Rodapie Fresno 9.5x120
Roca
Archiviato

BORNEO Rodapie Fresno 9.5x120

Rodapie Fresno
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFL0T1GB831
  • Famiglia di prodottoTiles
  • Gruppo di famigliaBorneo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES