Pubblica i tuoi prodotti
TERRAN 1200x800 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1200x800 Stonex shower tray w/ frame

Superslim STONEX shower tray with frame
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP1024B032041xx0
  • Famiglia di prodottoShower trays
  • Gruppo di famigliaTerran
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)38
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleStonex
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures