Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - BAIA Vasca da bagno freestanding con quattro maniglie
ARMANI - BAIA Vasca da bagno freestanding con quattro maniglie
ARMANI - BAIA Vasca da bagno freestanding con quattro maniglie
    Roca

    ARMANI - BAIA Vasca da bagno freestanding con quattro maniglie

    L'estetica rétro di questa vasca freestanding è compensata da un design contemporaneo ed ergonomico. Questo elemento, punto focale di qualsiasi bagno, aggiunge un ulteriore tocco di eleganza a una stanza che è il paradigma del lusso. Le linee morbide e sinuose di questa vasca da bagno sono impreziosite da quattro maniglie in metallo, disponibili in tre esclusive finiture (Greige, Brushed Steel e Chrome). Queste maniglie sono dei dettagli splendidi e funzionali che si intonano alla perfezione al resto della collezione. La vasca, prodotta in Surfex®, l'esclusivo materiale di Roca che consente di plasmare elementi senza giunture altrimenti irrealizzabili con altri materiali, antiscivolo, crea una texture delicata e opaca, estremamente gradevole al tatto. La selezione di resine e minerali presente nella rispettiva composizione garantisce, inoltre, un'eccellente resistenza agli urti, ai prodotti chimici abrasivi e alla luce ultravioletta, per cui il lavabo mantiene nel tempo il proprio colore e aspetto originario. Inoltre, Surfex® garantisce un'eccellente resistenza termica per aumentare così l'efficienza energetica della tua casa. Disponibile nella finitura Off-White con maniglie eleganti e funzionali, è una soluzione in grado di darti tutto il comfort che meriti, nonché di soddisfare le tue esigenze di sicurezza, per di più si intona con i tuoi elementi in ottone.
    Voce di capitolato
    • The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The soft, sinuous lines of this bathtub are embellished with four metal handles in three exclusive finishes (Greige, Brushed Steel and Chrome). These handles are beautiful and functional details that match the rest of the collection. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home. Available in an Off-white finish with stylish, functional handles to suit your specific comfort and safety needs and match your brassware.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA24844800x
    • Famiglia di prodottoBaths
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)645
    • Larghezza (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioSuperficie solida
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)165
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures