Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Miscelatore per bidet a 3 fori per montaggio orizzontale
BAIA Miscelatore per bidet a 3 fori per montaggio orizzontale
BAIA Miscelatore per bidet a 3 fori per montaggio orizzontale
    Roca

    BAIA Miscelatore per bidet a 3 fori per montaggio orizzontale

    Questo miscelatore per bidet a 3 fori per montaggio orizzontale aggiunge un tocco di lusso al tuo bidet Armani/Roca (cod. A3570C6..0). Prenditi cura di te stesso e concediti un'esperienza gradevole grazie agli eleganti rubinetti con l'esclusiva dicitura Armani/Roca indicante l'acqua calda e quella fredda. Metti in risalto l'ambiente sofisticato della zona dedicata alla bellezza. Il salterello, oltre a conferire un tocco accattivante al prodotto, rappresenta un sistema di scarico sicuro. Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si parla di interior design. Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. La finitura Chrome conferisce a qualsiasi bagno un'aria fresca e classica. Inoltre, ogni componente è stato trattato con l'esclusivo rivestimento di Roca Ever shine® per garantire una lucentezza permanente. Le finiture Greige e Brushed Steel sono state trattate con la tecnologia PVD, il metodo di rivestimento all'avanguardia che unisce la finitura al rubinetto per creare la superficie di ottone duratura.
    Voce di capitolato
    • This elegant deck-mounted 3-hole bidet mixer adds a luxurious touch to your Armani/Roca bidet (Ref. A3570C6..0). Enjoy a comfortable self-care experience with the elegant taps that feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is a also safe drainage system.Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA5A7176xxx
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures