Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - BAIA Piatto doccia superslim M con scarico laterale
ARMANI - BAIA Piatto doccia superslim M con scarico laterale
ARMANI - BAIA Piatto doccia superslim M con scarico laterale
    Roca

    ARMANI - BAIA Piatto doccia superslim M con scarico laterale

    Questo piatto doccia ultra sottile di lunga durata, accessorio perfetto per la tua doccia a filo pavimento o per una zona wellness, presentato in una collezione di texture e finiture davvero unica, risulta antiscivolo, elegante e caldo al tatto. Realizzato nella resina di alta qualità Stonex®, è particolarmente resistente ai prodotti chimici abrasivi e ai raggi ultravioletti, per cui conserva il proprio colore originario nel tempo. Le dimensioni M e la superficie testurizzata creano una sensazione naturale e di spazio che invitano a concedersi il lusso di un momento dedicato alla cura di se stessi. Disponibile in tre finiture con un motivo davvero esclusivo: Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Dark Metallic si può utilizzare per creare note cromatiche innovative e conferire un tocco distintivo alla stanza da bagno. Off-White, capace di dare un'aria nuova a una tonalità classica, è davvero il massimo in quanto ad eleganza in qualsiasi spazio. Le finiture di Armani/Roca vengono realizzate artigianalmente e qualsiasi variazione di tonalità o texture aumenta la sensazione e la personalità del tutto uniche di ogni singolo elemento.
    Voce di capitolato
    • The perfect complement to the shower in your wellness area or wetroom, this durable, superslim shower tray presented in a unique collection of textures and finishes is non-slip, stylish and warm to the touch. Manufactured with Stonex®, a high-quality resin, it is resistant to abresive chemicals and ultra-violet light and will retain its original colour over time. Its M dimensions and textured surface create a natural feel and sense of space that invites you to indulge in a luxurious moment of self-care. Available in three finishes with an exclusive pattern: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAP5015783E801xx0
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)31
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures