Pubblica i tuoi prodotti
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archiviato

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFJTT860021
  • Famiglia di prodottoTiles
  • Gruppo di famigliaDowntown
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2016-11-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)9.6
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)7.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring