Pubblica i tuoi prodotti
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Archiviato

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFMF019B991
    • Famiglia di prodottoTiles (Wall Tile)
    • Gruppo di famigliaLino
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)11
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Descrizione Uniclass 2015Porcelain tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes