Pubblica i tuoi prodotti
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archiviato

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFOV031P02
    • Famiglia di prodottoTiles (Wall Tile)
    • Gruppo di famigliaFlow
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.3
    • Larghezza (mm)77
    • Profondità (mm)305
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45_88_40
    • Descrizione Uniclass 2015Internal wall tiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes