Pubblica i tuoi prodotti
AQUOS Superslim shower tray 1200x900
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1200x900

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
STONEX® Superslim shower tray 1200x900 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
Voce di capitolato
  • Compatible with: 276357..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276361000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP6014B038401xx0
  • Famiglia di prodottoShower trays
  • Gruppo di famigliaAquos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)28
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleStonex
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures