Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Pannello acustico murale, estetico e senza cornice, adatto all'utilizzo in uffici, aree reception, ecc. dove è necessario un maggiore assorbimento acustico senza compromettere il design Una superficie liscia, matt ed extra-bianca che offre elevate proprietà di riflessione della luce, diffusione della luce e antistatiche, oltre a una lunga durata del prodottoDisponibile in una varietà di formati sagomati con bordo A minimalista, e in una gamma cromatica personalizzata illimitata, che utilizza i colori NCS (Natural Colour System)Veloce e facile da installare con l'apposito kit di fissaggio a parete. Il kit di fissaggio consente di installare il pannello murale a diverse distanze dalla parete, creando sovrapposizioni e motivi interessanti
    Voce di capitolato
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-blanka-db35
    • Famiglia di prodottoSuspended Ceilings
    • Gruppo di famigliaBlanka
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descrizione Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels