Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
    Rockfon

    Rockfon Canva Acoustic Wall panels

    Pannello acustico murale, estetico e senza cornice, adatto all'utilizzo in uffici, aree reception, ecc. dove è necessario un maggiore assorbimento acustico senza compromettere il design Una superficie liscia, matt ed extra-bianca che offre elevate proprietà di riflessione della luce, diffusione della luce e antistatiche, oltre a una lunga durata del prodottoDisponibile in una varietà di formati sagomati con bordo A minimalista, e in una gamma cromatica personalizzata illimitata, che utilizza i colori NCS (Natural Colour System)Veloce e facile da installare con l'apposito kit di fissaggio a parete. Il kit di fissaggio consente di installare il pannello murale a diverse distanze dalla parete, creando sovrapposizioni e motivi interessanti
    Voce di capitolato
    • Absorber: 35 mm stone wool absorber
      Frame: 50 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-canva-acoustic-wall-panels
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico