Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
    Rockfon

    Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours

    Superficie bianca e liscia ideale per le più comuni applicazioni Assorbimento acustico eccezionale / Classe AGamma completa di formati per opzioni di struttura di sospensione a vista o semi nascostaFacile da pulire, con un’aspirapolvere
    Voce di capitolato
    • Reaction To Fire A1, Color-all Mercury: Class A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-color-all-coustic-tiles-in-34-colours-made-to-mix-and-match
    • Famiglia di prodottoSuspended Ceilings
    • Gruppo di famigliaColor-all
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-11-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descrizione Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels