Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Rockfon® Koral™ has an aesthetic white, micro-textured surface combined with high sound absorption and highest A1 reaction to fire classification. It offers a full range of tile dimensions in semi-concealed and visible grid options and the surface can be cleaned with a damp cloth or vacuum.

    Rockfon® Koral™ combines functional properties with a pleasing visual appearance.

    Voce di capitolato
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorockfon-koral
    • Famiglia di prodottoSuspended Ceilings
    • Gruppo di famigliaKoral
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Progettato inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Codice UNSPSC30161601
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descrizione Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Svezia