Pubblica i tuoi prodotti
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Archiviato

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicouk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Famiglia di prodottoModular ceiling
    • Gruppo di famigliaSonar dB46
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-10
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleLana di roccia
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Codice ETIMEG000041
    • Nome ETIMConsumer electronics
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Codice UNSPSC30161602
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21
    • Titolo OmniClassCeiling Panels