Pubblica i tuoi prodotti
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Kivivillast plaate FRONTROCK FSN kasutatakse lisaelemendina tuletõkke paigaldamisel avavuste ümber (so akende ja uste nurkades) välistes soojusisolatsiooni liitsüsteemides (ETICS), mille süttivusklass on madalam kui B-s1,d0, et vähendada tulekahju levimise riski fassaadides. FRONTROCK FSN elementide välisnurga mõõdud on 400 x 400 mm, sisenurga mõõdud 200 x 200 mm ja neid kasutatakse koos FRONTROCK FS plaatidega. FRONTROCK FSN plaatide välispind on krunditud.

Stone wool slabs FRONTROCK FSN used as a fire barrier and installed around the windows on highrise buildings.

[Product by ROCKWOOL OÜ (Estonia). Please check availability in your country]

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEE_FRONTROCK_FSN
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaETICS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-05-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inEstonia
  • Prodotto inEstonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento