Pubblica i tuoi prodotti
Rocksol Expert (FR)
ROCKWOOL

Rocksol Expert (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKSOL EXPERT is an uncovered, single density, stone wool insulation board. APPLICATION ROCKSOL EXPERT is used for the thermal and acoustic insulation of floors beneth the screed. PRODUCT BENEFITS Optimal acoustic performance; High mechanical resistance; For all types of operating load rooms <500 kg / m².
Voce di capitolato
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,038 W/m.K Density : 135 to 150 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKSOL_EXPERT
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFloor : Sub-screed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1200
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Classificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa
Algeria
Francia
Costa d'Avorio
Libia
Marocco
Mauritania
Sahara Occidentale
Senegal
Sudafrica
Tunisia