Pubblica i tuoi prodotti
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Voce di capitolato
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_SYS_FLEX_PRO
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaAttics - In between rafters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1350
  • Profondità (mm)423
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Classificazione IFCMuro

Disponibilità Regionale

Africa Europa
Algeria
Francia
Costa d'Avorio
Libia
Marocco
Mauritania
Sahara Occidentale
Senegal
Sudafrica
Tunisia