Pubblica i tuoi prodotti
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Protección contra incendios de elementos constructivos como estructuras de acero o puertas cortafuego.
Producto estrella de la protección contra el fuego

Voce di capitolato
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWS_CONLIT_P
  • Famiglia di prodottoPanels
  • Gruppo di famigliaVarious
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 

Disponibilità Regionale

Europa Africa Sud America Nord America