Pubblica i tuoi prodotti
Conlit Steel protect Board ALU (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board ALU (HU)

Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék. A. Kérjük vegye figyelembe az alkalmazástechnika útmutatóban foglaltakat.
Voce di capitolato
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoconlit-steel-alu-hu
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFire protection
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inUngheria
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation