Pubblica i tuoi prodotti
DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego płytą MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

Voce di capitolato
  • Izolacja dachu płaskiego w systemie CB PANEL z zastosowaniem wełny MONROCK MAX E 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodach-plaski-system-cb-panel-blacha-trapezowa-monrock-max-e
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFlat Roof Insulation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction